Same-Day-Shipping-HERO-1440x600-300dpi

 

 

Parfois, les projets ne peuvent pas attendre l'arrivée des matériaux

Il y a des délais à respecter, des clients à satisfaire, des modifications de dernière minute à prendre en compte ou des oublis lors de la planification. C'est pourquoi Belden travaille avec nos distributeurs pour lancer un nouveau service d'expédition le jour même pour ses solutions de câbles à fibre optique et de connectivité. Il n'existe pas de seuil minimum ou maximum de commande sur les produits éligibles, ce qui vous permet de recevoir exactement ce que vous souhaitez, au moment et à l'adresse voulus.   

Voici comment cela fonctionne :

  • Passez une commande de produits éligibles auprès de votre distributeur Belden préféré,  Spécifiant l'expédition le jour même

  • Choisissez le mode de livraison et fournissez un numéro de compte de livraison (UPS, FedEx, etc.)

  • Votre commande sera envoyée ce même jour !

  • Les horaires d'ouverture du distributeur s'appliquent. Veuillez contacter votre distributeur Belden privilégié pour en savoir plus.  

*Voir les conditions générales ci-dessous


Produits fibre optique éligibles à l'expédition le jour même

  • Câble de distribution fibre FX

  • Cordons de raccordement FX standard

  • Pigtails FX

  • Connecteurs FX à épissure par fusion

  • FX ECX

Câble de distribution fibre FX

Nombre de fibres OM3 OM4 OS2
Plénum non unifié – Intérieur
6FI3D006P9FI4D006P9FISD006P9
12FI3D012P9FI4D012P9FISD012P9
24FI3D024P9FI4D024P9FISD024P9
Blindage plénum non unifié – Intérieur
6FI3D006A9-FISD006A9
12FI3D012A9FI4D012A9FISD012A9
24-FI4D024A9FISD024A9
Plénum sous-unités unifiées à 12 fibres – Intérieur
48-FI4D048PKFISD048PK
Armure de plénum à 12 sous-unités unifiées – Intérieur
48-FI4D048AKFISD048AK
Plénum non unifié – Intérieur/Extérieur
6FD3D006P9FD4D006P9FDSD006P9
12FD3D012P9FD4D012P9FDSD012P9
24-FD4D024P9FDSD024P9
Blindage plénum non unifié – Intérieur/Extérieur
6FD3D006A9FD4D006A9FDSD006A9
12FD3D012A9FD4D012A9FDSD012A9
24-FD4D024A9FDSD024A9
Plénum sous-unités unifiées à 12 fibres – Intérieur/Extérieur
48--FDSD048PK
Armure de plénum à 12 sous-unités unifiées – Intérieur/Extérieur
48--FDSD048AK

Cordons de raccordement FX standard

Description Longueur Type de fibre Numéro de référence
LC Duplex Uniboot vers LC Duplex Uniboot 2 m OM4 (Erika Violet) FP4LULU002M
3 m OM4 (Erika Violet) FP4LULU003M
OS2 (Bleu/Jaune)FPSLULU003M
LC Duplex vers LC Duplex 2 m OM3 (Aqua)FP3LDLD002M
OM4 (Erika Violet)FP4LDLD002M
OS2 (Bleu/Jaune)FPSLDLD002M
3 m OM3 (Aqua)FP3LDLD003M
OM4 (Erika Violet)FP4LDLD003M
OS2 (Bleu/Jaune)FPSLDLD003M

Pigtails FX

Description Type de connecteur Type de fibre Numéro de référence
Kits Pigtail Standard (Connecteur sur Fibre 900um)  LCOM3FT3LC900PR12
OM4FT4LC900PR12
OS2 -
Pigtails simples standard (connecteur sur fibre 900 µm)OM3FT3LC900PS01
OM4FT4LC900PS01
OS2FTSLC900PS01

Connecteurs à épissure par fusion FX

Description Type de fibre Numéro de référence
LC avec tétine de 900/250 μm, 1 par lot Multimode - OM3/OM4 - AquaFT3LC900FS01
Multimode OM4 - Erika VioletFT4LC900FS01
Monomode OS2 - BleuFTSLC900FS01
LC avec tétine de 2 mm, 1 par lotMultimode - OM3/OM4 - AquaFT3LC2MMFS01
Multimode OM4 - Erika VioletFT4LC2MMFS01
Monomode OS2 - BleuFTSLC2MMFS01

Boîtiers ECX FX

Description LC Duplex total utilisant des trames ECX LC Duplex total utilisant des cassettes ECX Numéro de référence
Boîtier 1U - 2 cassettes ou cadres 32 24ECX-01U
Logement 4U - 12 cassettes ou cadres 192 144ECX-04U

Trames ECX FX standard

Description Type de fibre Numéro de référence
LC Duplex 12(24) OM3 (Adaptateurs Aqua)FF3X12LD
OM4 (adaptateurs Erika violets)FF4X12LD
OS2 (adaptateurs bleus)FFSX12LD

*Conditions générales &

  1. Disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
  2. Les commandes doivent porter sur des produits éligibles en stock. Belden espère pouvoir proposer une expédition le jour même pour tous les produits éligibles.’ Néanmoins, Belden ne peut pas garantir que son inventaire des produits éligibles permette toujours l'expédition le jour même de toutes les commandes. Si nous ne sommes pas en mesure de traiter la commande d'un produit éligible le jour où nous la recevons, nous en informerons le client et, le cas échéant, proposerons des solutions de rechange possibles. 
  3. L'installateur spécifie les instructions, les délais et le mode d'expédition avec le distributeur.
  4. Toutes les commandes doivent être accompagnées d'un nom et d'un numéro de compte d'expédition. Tous les frais d'expédition seront facturés au numéro de compte d'expédition fourni. Les commandes seront expédiées à l'adresse de livraison indiquée lors du passage de la commande via le mode d'expédition choisi au moment de la commande. 
  5. Toutes les ventes effectuées dans le cadre de ce programme seront soumises aux conditions générales de vente standard de Belden.  (les “Conditions Générales”), à l'exception des frais d'expédition, qui seront facturés sur le compte fourni.
Ressources
Fiche d'éligibilité

Des questions ?

Appelez-nous au 800-BELDEN1.