Smart-Cityscape-Concept-Wireless-Cloud-Hero-Belden-2020-09

Espace libre® et protection ESD

 

 

Logo pour la page de la technologie Hirschmann

La technologie Clear Space® garantit une transmission WLAN ininterrompue dans les applications extérieures en éliminant toutes les fréquences radio simultanées. Cela permet de réduire le niveau de bruit et les pertes de paquets. En particulier dans les environnements industriels où différentes technologies radio sont utilisées, Clear Space® rend l'utilisation du WLAN possible et fiable.

 

 

  • Clear Space® garantit des connexions sans fil stables même dans les conditions les plus défavorables
  • Protection contre les pointes de tension intégrée pour une longue durée de vie du matériel
  • Montage compact sans équipement supplémentaire de protection contre les surtensions

 

Clear Space et protection contre les pointes de tension page Hirschmann

 

Protection contre les pointes de tension

Logo pour Clear Space BAT Les appareils OpenBAT disposent également d'une protection ESD intégrée qui augmente considérablement la durée de vie des appareils. L'intégration de la protection contre les pointes de tension permet en outre d'économiser de l'espace et des coûts d'installation. Les installations WLAN deviennent donc stables et fiables dans des environnements tels que les trains ou les mines, où les champs électriques et les décharges statiques peuvent endommager les composants électroniques internes.

 

 

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.