Professional-Broadcast-Hero-Belden-2020-09

 

Solutions de connectivité et de diffusion supérieures

Le câble de diffusion haute performance est essentiel pour répondre aux exigences extrêmes des applications de déploiement et de récupération rapides. Il est également important de choisir les bons connecteurs de fibre optique pour minimiser les pertes de retour, éliminer les temps d'arrêt inattendus et maximiser l'intégrité et la qualité du signal de diffusion. 

Les connecteurs coaxiaux en fibres et en cuivre de Belden dépassent les normes de perte de retour, offrant une marge de sécurité optimale lorsque les diffuseurs doivent repousser les limites. Avec des conceptions de connecteurs éprouvées et acceptées par le secteur, alliées à des améliorations continues de l'installation, vous pouvez vous fier aux solutions de connectivité Belden pour économiser du temps et de l'argent.

 

  • Fiable, facile & Terminaisons en cuivre polyvalentes utilisant une méthode de terminaison unique avec un noyau de terminaison universel pour toutes les connexions RJ45 CAT 5e, 6/6A
  • Avantages combinés de l'épissure par fusion avec la simplicité du connecteur installable sur le terrain pour étendre les options de terminaison de fibre sur le terrain & améliorer les performances de l'installation & fiabilité
  • Les solutions de connectivité à fibres multiples ne requièrent ni sertissage, ni polissage ou adhésifs pour la terminaison, ce qui limite les erreurs d'installation
  • Les outils d'épissage automatisés fournissent une terminaison de fibre constante de la plus haute qualité
  • Des solutions de connectivité conçues pour faciliter le déploiement, gagner du temps dans votre journée et accomplir plus de travail & augmenter les revenus du projet

Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?

Des produits conçus pour fonctionner ensemble pour des performances optimales & un flux de travail de déploiement transparent.


Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.