Enterprise Fiber Optic Solutions Hero

Puissance, gestion thermique & Solutions de sécurité physique 

Selon Forbes*, les centres de données mondiaux ont utilisé environ 416 térawatts, soit environ 3 % de l’électricité totale consommée en 2016, soit près de 40 % de plus que l’ensemble du Royaume-Uni, et ce taux de consommation devrait doubler tous les quatre ans. Alors que les opérateurs de centres de données s'efforcent de trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement, l'amélioration de l'efficacité énergétique des opérations de refroidissement est une préoccupation majeure.

 

Les équipements informatiques à haute densité continuent de pousser les charges thermiques des boîtiers dans la plage de 10 à 15 kW. De nombreux centres de données sont suralimentés avec un apport d'air froid deux fois supérieur à celui nécessaire et rencontrent toujours des problèmes de « points chauds ».

 

Grâce à notre expérience approfondie de l'infrastructure des centres de données, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et à résoudre le paradoxe du refroidissement, de l'alimentation et de la densité au niveau des racks et des boîtiers :


  • Large gamme de dispositifs de surveillance du flux d'air, de la distribution d'énergie et du climat pour gérer efficacement les environnements informatiques à haute densité &
  • L'approche systémique ciblée garantit que les solutions de contrôle d'accès environnemental fonctionnent de manière transparente avec le câblage des racks pour des performances maximales & &
  • Solutions de gestion de contrôle d'accès de premier ordre pour se conformer aux règles/réglementations de confidentialité (PCI DSS, HIPAA, FISMA, etc.) &
  • Entrepreneurs certifiés Belden & installateurs formés & aux exigences uniques des centres de données en matière d'alimentation & refroidissement 
  • Rapport de surveillance intelligent pour suivre les mouvements de flux dans les zones définies du centre de données afin de garantir la conformité réglementaire avec HIPAA, NIC CIP, & &   Sarbanes-Oxley, PCI DSS, SSAE 16 & plus

* Pourquoi l’énergie est un problème majeur et en croissance rapide pour les centres de données, (4,16 x 1014 watts), Forbes, 15 décembre 2017.


Prêt(e) à commencer un projet ?

Les produits d'infrastructure de Belden sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser les performances et de fournir un flux de travail de déploiement transparent. &


Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.