L’organisation moderne des transports en commun a de vastes besoins en matière de communication, et l’infrastructure en bordure de voie ne se limite pas à la signalisation et aux aiguillages le long des voies. Les réseaux en bordure de voie font partie intégrante des systèmes ferroviaires modernes et gagnent en importance à mesure que la connectivité ferroviaire se développe.
Grâce à l’IoT et à l’IA, le réseau connecté en bordure de voie peut prévoir les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent gênants. Cette approche de maintenance proactive prolonge la durée de vie de l’infrastructure de transport en commun et améliore considérablement la sécurité des passagers en réduisant les risques de défaillance et d’accidents. Ces technologies facilitent la surveillance continue de l’état des voies, des systèmes de signalisation et de l’état du matériel roulant, permettant une réponse immédiate à toute anomalie détectée.
Éléments à prendre en compte pour les systèmes de réseaux en bordure de voie
Train-sol
interzone

Le matériel roulant assure la communication critique avec un réseau au sol pour des fonctions essentielles telles que l'accès à distance et le contrôle des performances.
Contrôle en bordure de voie
systèmes

Les systèmes de contrôle en bordure de voie régissent les passages à niveau, les feux de signalisation, la commutation des voies, etc., permettant aux trains de circuler en toute sécurité entre les gares.
Opérations en bordure de voie
systèmes

La vidéosurveillance, les téléphones de secours, la surveillance de l’environnement et le contrôle d’accès étendent les capacités de surveillance aux environnements en bordure de voie.
Principaux avantages des réseaux connectés en bordure de voie
|
Sécurité des passagers & Automatisation à bord & améliorations de la surveillance pour la sécurité des passagers & sécurité |
Maintenance Maintenance prédictive du matériel roulant pour réduire les pannes imprévues & coûts de maintenance |
Productivité du travail Automatiser les opérations à bord du matériel roulant pour augmenter la productivité & limiter les erreurs |
Productivité des actifs Réduire la distance entre les trains sur la même voie & exploiter plus de trains simultanément pour augmenter l'utilisation du matériel roulant |
Notre approche des solutions de réseaux connectés en bordure de voie
Les réseaux ferroviaires fonctionnent dans des environnements difficiles qui exigent des caractéristiques de performance et de résilience accrues. Les défis incluent l’humidité et la température, la nécessité de couvrir de longues distances tout en s’adaptant à de petits espaces – autant de facteurs qui rendent la réalisation de la redondance, de la fiabilité et de la sécurité des données plus complexe. Certaines normes exigent également une compatibilité électromagnétique.
Belden possède l'expertise nécessaire pour gérer une telle complexité, grâce à une connaissance approfondie des utilisations bien documentées, conçues spécifiquement pour les applications ferroviaires. Notre approche commence par une analyse approfondie des besoins, suivie de la conception, de la sécurisation, du déploiement et de la validation d'une solution qui s'adapte le mieux au cas spécifique.