train-passenger-car-hero

 

Le secteur des transports en commun est à l’aube d’une ère de transformation, où les systèmes ferroviaires connectés et le réseau ferroviaire connecté ne sont pas seulement des concepts, mais des réalités concrètes. Belden, avec ses solutions technologiques de pointe, est à la tête de cette transformation, veillant à ce que le déploiement de ces systèmes améliore l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la satisfaction des passagers à travers le monde. 

 

Les réseaux à bord des trains fournissent des services à tous les systèmes embarqués. Certains concernent le contrôle et le fonctionnement des trains et affectent fortement les capacités opérationnelles. D'autres influencent les expériences de voyage des passagers et leur capacité à rester connectés au monde extérieur au train.’

 

Éléments à prendre en compte pour les systèmes de réseaux ferroviaires connectés

 

Contrôle des trains
systèmes

Train de marchandises traversant un passage à niveau urbain isolé en fin d'après-midi avec un ciel ensoleillé.

 

Les systèmes de contrôle régissent des fonctions telles que le freinage rapide, le guidage automatisé, les commandes de porte et les dispositifs critiques qui fonctionnent généralement sur un réseau privé et fermé. & & —

Exploitation des trains
systèmes

Deux techniciens du système ferroviaire en tenue de sécurité travaillant sur le système de signalisation des passages à niveau.

 

 Les systèmes opérationnels (par exemple, les systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) & sonorisation (PA)) remplissent les fonctions nécessaires pour étendre les capacités de surveillance aux environnements embarqués.


Expérience à bord
systèmes

Voyageuse au premier plan tenant un smartphone dans une gare avec des panneaux d'affichage électroniques.

 

Les systèmes d'expérience des passagers garantissent que les passagers restent connectés—à l'information, au divertissement ou à la productivité—pendant le voyage.

 

 

Principaux avantages des réseaux ferroviaires connectés

 

Sécurité des passagers &

Améliorations de l'automatisation embarquée & surveillance pour améliorer la sécurité des passagers &

 

Expérience passager

Améliorer la transparence des informations à bord & services aux passagers pour améliorer l'expérience des passagers

Maintenance

Maintenance prédictive du matériel roulant pour réduire les pannes imprévues & coûts de maintenance

 

 

Productivité du travail

Automatiser les opérations à bord du matériel roulant pour augmenter la productivité & limiter les erreurs

Productivité des actifs

Réduire la distance entre les trains sur la même voie & exploiter plus de trains simultanément pour augmenter l'utilisation du matériel roulant

 

 

 

Notre approche des solutions de réseaux de trains connectés

L'établissement de connexions réseau fiables à bord du matériel roulant présente des défis uniques. Les vibrations constantes du train en marche compliquent l'étalonnage de l'équilibre délicat nécessaire à la gestion de multiples systèmes présentant des niveaux de sensibilité variables et se disputant la bande passante sur les réseaux publics et privés. 

 

Belden possède l'expertise nécessaire pour gérer une telle complexité, grâce à une connaissance approfondie des utilisations bien documentées, conçues spécifiquement pour les applications ferroviaires. Notre approche commence par une analyse approfondie des besoins, suivie de la conception, de la sécurisation, du déploiement et de la validation d'une solution qui s'adapte le mieux au cas spécifique.

 

Plus de détails sur notre solution de transport en commun

Réseaux industriels, produits d'infrastructure et de cybersécurité conçus pour fonctionner ensemble afin de maximiser les performances, le temps de disponibilité et la sécurité.