Jeune femme dans un train

Pourquoi les constructeurs ferroviaires abandonnent les connexions assemblées sur site

L'installation et les tests du câblage représentent plus de 45 % de l'effort total de construction des systèmes embarqués du matériel roulant. Avec les connecteurs assemblés sur site, chaque terminaison présente des risques : brochages incorrects, étanchéité médiocre et qualité inégale d’un site de construction à l’autre. Il en résulte des travaux supplémentaires lors de la mise en service, des défauts intermittents potentiels en service et une exposition à la garantie qui s'accumulent au fil du cycle de vie du train.’

Un train à grande vitesse, flou en mouvement, traverse un paysage rural sous un ciel d'un bleu éclatant.

Les cordons M12 moulés et testés en usine réduisent les risques et le temps de montage.

Les cordons d'alimentation M12 moulés offrent une constance contrôlée en usine grâce à des connexions étanches et soulagées de toute contrainte, ainsi qu'à un test de continuité à 100 % avant livraison. La longueur des câbles est adaptée à l'architecture du train, ce qui permet aux installateurs de se connecter et de passer à l'étape suivante. Pas de raccordement sur site, pas de test de câbles, pas de pièces manquantes.
100 Des améliorations sont prévues dans les prochains mois pour les autocars de voyageurs circulant dans toute l'Union européenne.
55 Les voyageurs ferroviaires s'attendent à un accès internet gratuit à bord, ce qui stimule la demande de réseaux embarqués performants.
45 Ou plus d'une partie de l'effort total de construction des systèmes embarqués du matériel roulant est consacrée à l'installation et aux tests du câblage.
Jusqu'à 80 % Réduction du temps d'installation du câblage par rapport aux connexions assemblées sur site.

“Ce qui rend Belden unique, c'est que nous fabriquons à la fois le câble et le connecteur. Associée à nos processus de production industrielle personnalisée à l'échelle d'un programme ferroviaire, notre offre est inégalée sur le marché.”

— German Fernandez, responsable de la gamme de solutions, transport, Belden

German Fernandez portait

Conçu pour chaque étape de la chaîne de valeur ferroviaire

Des environnements difficiles à la rapidité d'installation en passant par la personnalisation à grande échelle, les cordons moulés M12 répondent aux variables qui déterminent le coût du programme.

Train en mouvement

Résiste aux environnements ferroviaires les plus difficiles

Les vibrations continues, l'humidité, la poussière de freins, les variations de température et les produits chimiques de nettoyage sont des conditions standard sur le matériel roulant. Le surmoulage étanche et le système anti-traction intégré de Belden assurent la sécurité des connexions tout au long de la durée de vie du train. Indice de protection IP67/IP69K et conforme aux normes EN50155, IEC61373 et EN45545.

Des ingénieurs ferroviaires inspectent une rame de train dans un atelier de maintenance.

Installation plus rapide, moins d'erreurs

L'installation manuelle sur site de plus de 200 cordons de brassage peut prendre deux à trois jours et nécessite une main-d'œuvre qualifiée, des outils spécialisés, des instruments de test et la présence physique du train sur place. Les cordons d'alimentation pré-assemblés arrivent prêts à être connectés, ce qui permet de réaliser la même opération en une seule journée. Pas de terminaison sur site, aucun risque de brochage incorrect, mise en service simplifiée et taux de réussite des tests d'acceptation plus élevés.

Deux mécaniciens travaillant ensemble dans la fosse d'inspection d'un centre de maintenance ferroviaire, se concentrant sur la réparation des trains et les mesures de sécurité, illustrent le travail d'équipe essentiel et les enjeux industriels.

Personnalisé pour votre train, adapté à l'ensemble de votre flotte

Chaque cordon d'alimentation est fabriqué selon les spécifications du projet : types de connecteurs définis, variantes de câbles et longueurs personnalisées adaptées à l'architecture du train. Le modèle d'approvisionnement de Belden, axé sur les projets, gère une complexité de référence élevée grâce à des livraisons par étapes, allant généralement d'une phase de prototypage de trois mois à la production industrielle pluriannuelle pour les grands programmes de flottes, en passant par la documentation et la création des numéros de pièces.