Image héroïque pour l’article technique sur le câblage des systèmes d’alimentation gérés par défaut

 

 

Fièrement présenté au 72e Forum annuel de l'industrie de la connectivité par câble &

 

null » src=

null » src=



L'alimentation à distance vous permet de placer les appareils terminaux là où ils sont nécessaires

Pour être correctement répertoriés, les câbles de classe 4 doivent être certifiés UL 1400-2. Belden est le premier fabricant de câbles à recevoir la certification selon les exigences de classe 4 pour les câbles hybrides et en cuivre uniquement. Dans ce document, les définitions des classes NEC 1, 2, 3 et 4 sont abordées, ainsi que les exigences en matière de câbles pour chaque classe et les types de câbles disponibles pour chaque classe (câblage de catégorie, câbles en cuivre uniquement et câbles hybrides). Une explication des exigences de certification UL 1400-2 est également discutée.

 

À partir de cet article, vous comprendrez mieux ce qu'est la classe 4, quel câblage est nécessaire pour la prendre en charge et comment elle s'intègre dans la norme NFPA 70 NEC. Fort de ces informations, vous serez en mesure de prendre la bonne décision concernant les options d'alimentation à distance et de savoir comment connecter correctement les périphériques finaux pour optimiser votre réseau pour aujourd'hui et demain.

 

Pour en savoir plus sur la classe 4 et les exigences en matière de câblage, remplissez le formulaire ci-dessous et recevez le livre blanc.