Étude de cas
Amélioration de l’OEE avec des informations opérationnelles en temps réel pour un fabricant mondial de fixations et de pièces de coffrage à haute résistance
01.22.2025
Lorsqu’un fabricant mondial de fixations et de pièces de coffrage à haute résistance s’est rendu compte qu’il y avait un manque de suivi et de reporting en temps réel des sorties de production, il s’est adressé à Belden. Les experts de Belden ont fourni une solution qui acquérait et transmettait les données des appareils de terrain vers une plateforme IIoT hébergée dans le cloud pour une surveillance proactive des machines. Avec les bonnes données et les bonnes informations en main, l’entreprise a pu réduire les temps d’attente et améliorer son efficacité globale.
ALLER À : Défis | Solution | Résultats
Défis
- Absence de suivi et de reporting de la production en temps réel
- Processus manuel et fastidieux de comptage des stocks
- Difficulté à affecter des opérateurs qualifiés à des tâches de plus grande valeur
- Préoccupations concernant la confidentialité des données et les problèmes syndicaux liés aux solutions basées sur des caméras
- Complexité perçue de la connexion des données de technologie opérationnelle (OT) au cloud
Solution
- Système de comptage de boulons basé sur un capteur avec capteur de grille lumineuse haute résolution pour un suivi précis de la production
- Connectivité OT à AWS sécurisée via une passerelle Edge pour une intégration transparente des données
- AWS IoT Greengrass pour le prétraitement des données opérationnelles avant leur envoi à AWS IoT Core
- Fonctions AWS Lambda pour les KPI de production et la surveillance des performances des machines
- Intégration de l’application mobile et de SAP ERP pour l’accès aux données et l’exécution des commandes en temps réel
Résultats
- Augmentation de 2,5 %-3,5 % du temps de l’opérateur sur les tâches à plus forte valeur ajoutée grâce à la proactivité
- Optimisation des itinéraires des chariots élévateurs et réduction des temps d’attente
- Visibilité améliorée pour la planification de la production et la chaîne d’approvisionnement
- Solution fiable et sécurisée avec gestion à distance, garantissant le respect de la confidentialité des données
- Intégration transparente des données OT avec l’analyse dans le cloud, éliminant ainsi le besoin d’expertise supplémentaire
Cliquez sur l’image pour l’agrandir