...

6G SDI

Le câble coaxial multicanal 6D-SDI premium de Belden répond aux normes SMPTE ST-2081 6G-SDI. Il est compatible avec les applications vidéo et audio suivantes : 6 Gb/s, résolution maximale de 4K et jusqu'à 30 Hz. Ce câble prend en charge : 1080P (tous les formats, jusqu'à YUV 4:4:4), 10/12 bits 4Kx2K RAW, 10 bits 4Kx2K YUV 4:2:2.

Caractéristiques et avantages

  • Installation pratique : seul un câble peut être installé pour envoyer 10 bits 4:2:2 4K à 30p ou 24p et prendre en charge 6 Gb/s de largeur de bande pour 6G-SDI
  • Matériaux durables : le manchon de câble offre une résistance à l'abrasion et ses connecteurs de haute qualité produisent une bonne décharge de traction
  • Transmission de signal de haute qualité : connecteur BNC 4K et 75 ohm de qualité professionnelle pour une bonne performance 6G
6G SDI
Classification Type Environnement Données techniques
Ultraminiature Colonne montante179DT
Mini RG-59 Colonne montante1855A
Chambre de distribution1855P
RG-59 Colonne montante1505A
Chambre de distribution1506A
Flexible1505F
6,0 GHz RG-6 Colonne montante1694A
Chambre de distribution1695A
Flexible1694F
Colonne montante/waterblock1694SB
Colonne montante1794A
RG-11 Colonne montante7731A
Chambre de distribution7732A
Colonne montante/waterblock7731SB
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots