Numéro de produit: 29501

VFD 300 % Gnd, 3C+G #14 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd avec #14 TC Ground/Drain, Blk PVC Kkt, 600/1000 V TC-ER 90C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 14 AWG (41 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec terre/drain en cuivre étamé 14 AWG, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Emplacements dangereux de la classe 1, division 2 ; Presse-câbles recommandé Belden BTC075A0791RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Phace Conductor
Insulated Ground 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Uninsulated Ground Wire 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Uninsulated Ground Wire

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) 0.173 in (4.39 mm) ICEA Chart M4
Insulated Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.169 in (4.29 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.073 in (1.9 mm) 0.604 in (15.3 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

15,3 mm (0,604) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.482 Ohm/1000ft (8.143 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 63 Ohm 0.213 µH/ft 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Insulated Ground 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)
Uninsulated Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

1,08 Ohm/1000 pieds (3,54 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC,UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating Installation
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C -40C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 7.2 in (180 mm)

Tension de traction maximum

157 kg (347 livres)

Poids câble en vrac

224 lb/1000 pi (333 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, XHHW-2, RHW-2, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité AWM

AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.749 Date de révision : 30-06-2026

Note de bas de page

Presse-étoupe recommandé BTC075A0791RA En stock , C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.749 Date de révision : 30-06-2026

Note de bas de page

Presse-étoupe recommandé BTC075A0791RA En stock , C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
29501 010100 Noir Bobine 100 pi 612825136620 Câble recommandé BTC075A0791RA en stock
29501 010250 Noir Bobine 250 pi 612825136651 C Z
29501 010500 Noir Bobine 500 pi 612825136668 C Z
29501 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825136637 C Z
29501 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825136675 C Z

Ressources

Resources