Systèmes à connexion croisée en cuivre
Les systèmes de connexion croisée de Belden sont idéaux pour les installations à haute densité, où il est nécessaire de maintenir une facilité optimale de déplacement, d'ajout et de modification. Les systèmes comprennent le système REVConnect 10GX à montage mural, GigaBIX, BIX et de connexion croisée 110. Ces systèmes offrent une installation et une gestion des câbles faciles, le meilleur rapport performance/prix du secteur et un gain d'espace extrême lorsqu'ils sont installés sur un mur.
Au-delà de 100 mètres : câblage et test spécifiques à l'application
Pour garantir les performances du câble au-delà de 100 m, quels tests sur le terrain peut-on effectuer ? Quelles limites doivent être utilisées pour garantir que les systèmes de câblage supporteront certaines technologies ou applications ? Cette présentation examinera les paramètres de test que nous mesurons et comment ils sont affectés par la longueur du canal. Nous examinerons également les exigences pour des applications données et la manière dont nous pouvons y répondre - même si nous dépassons les limites fixées par les normes de câblage.