Numéro de produit: 9778

Câble de microphone, 1 conducteur 20 AWG, TC

Conducteur TC haute conductivité toronné 20 AWG (26x34), isolation en caoutchouc EPDM, textile conducteur (100 %) plus blindages en spirale TC (couverture 75 %), ruban papier, gaine CPE.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.037 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.117 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen 1 Textile (Conductive) 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 75%
Tape 3 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Separator Material
Neoprene 0.235 in Paper Tape

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
45 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
40 Ohm

Courant

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +60°C

Poids câble en vrac

34 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

13 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9778 0101000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825259640