Numéro de produit: 1350SB

Câble audio numérique AES/EBU, 1 paire, 24 AWG, gaine LSZH, CMG-LS, ABS de bord

Câble audio numérique, calibre CMG-LS, paire de cuivre étamé 1-24 AWG, isolation Datalene®, blindage global Beldfoil®, drain, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, ABS, audio numérique, audio analogique, faible capacité, faible capacité, instrumentation, contrôle, EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in (1.5 mm) Red & Black HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.179 in

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
79%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi (30 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

PLTC-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1350SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825112396 C