Numéro de produit: 1801B

Câble audio numérique, 1 paire n° 24 Str TC, feuille O/A, gaine Flamarrest®, CMP

Câble audio numérique, 1 paire, cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation FEP, blindage Beldfoil®, gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio numérique, interconnexion entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.021 in (0.53 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.165 in (4.19 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,19 mm (0,165) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 78% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

17,42 Ohm/1000 pieds (57,15 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.82 dB/100ft
1.01 dB/100ft
1.02 dB/100ft
1.08 dB/100ft
1.15 dB/100ft
1.16 dB/100ft
1.23 dB/100ft
1.34 dB/100ft
1.38 dB/100ft
1.58 dB/100ft
1.79 dB/100ft
1.85 dB/100ft
2.05 dB/100ft
2.34 dB/100ft
2.43 dB/100ft
3.33 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Numéro non-plénum

1800B

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1801B 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825416661
1801B 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825122968 C
1801B 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825122951 C
1801B 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825122944
1801B 8775000 Naturel Bobine 5,000 pi 612825430056
1801B Z4B500 Violet Z4B Bobine 500 pi 612825122937
1801B Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825122920 C
1801B Z4BU1000 Violet Z4B UnReel 1,000 pi 612825122913