Numéro de produit: 1806F

Câble serpent audio, #24-12pr, TC, Indiv. Blindé, CMG

Câble audio numérique multibrins, homologué CMG, paires de cuivre étamé 12-24 AWG, isolation Datalene®, blindage individuel avec Beldfoil, gaines en PVC numérotées/codées couleur, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12 HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Indiv. Rubans d'aluminium collés à la gaine intérieure

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.167 in (4.24 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.069 in (1.8 mm) 0.829 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
23.7 Ohm/1000ft (77.8 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76%

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.29
0.706 MHz 0.71
0.768 MHz 0.77
1.024 MHz 0.94
1.411 MHz 1.1
1.536 MHz 1.1
2.048 MHz 1.3
2.822 MHz 1.4
3.072 MHz 1.4
4.096 MHz 1.5
5.645 MHz 1.7
6.144 MHz 1.8
8.192 MHz 2
11.29 MHz 2.2
12.288 MHz 2.3
24.576 MHz 3.1

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

288 lb/1000 pi (429 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4, 1202

Conformité NEC / UL

CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Les gaines et les blindages des paires sont collés de sorte que les deux se dénudent simultanément avec un équipement de dénudage automatique. Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1806F Z4B2500 Violet Bobine 2,500 pi 612825438199
1806F Z4B500 Violet Z4B Bobine 500 pi 612825123200 C
1806F Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825123194 C