Numéro de produit: 1854F

Serpentin numérique multipaire, 24 AWG, 32 paires, gaine PVC, CMG

Câble audio serpent, 32 paires de cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation en mousse de polyéthylène haute densité Datalene®, blindé individuellement avec Beldfoil® collé, fil de drainage et gaines en PVC numérotées et codées par couleur, blindage global Beldfoil® et fil de drainage, gaine globale en PVC classée CMG avec cordon de déchirure en nylon.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
1854F

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 32 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black & Red
Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16, Gray/Green Stripe and Numbered 17, Gray/Blue Stripe and Numbered 18, Gray/Purple Stripe and Numbered 19, Gray/Gray Stripe and Numbered 20, Gray/White Stripe and Numbered 21, Gray/Black Stripe and Numbered 22, Gray/Tan Stripe and Numbered 23, Gray/Pink Stripe and Numbered 24, Blue/Brown Stripe and Numbered 25, Blue/Red Stripe and Numbered 26, Blue/Orange Stripe and Numbered 27, Blue/Yellow Stripe and Numbered 28, Blue/Green Stripe and Numbered 29, Blue/Blue Stripe and Numbered 30 colors mentioned here is for inner Jacket
Blue/Purple Stripe and Numbered 31, Blue/Gray Stripe and Numbered 32 colors mentioned here is for inner Jacket

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.167 in (4.24 mm) Yes

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.112 in (2.84 mm) 1.346 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

1.346 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 17.61 pF/ft (57.78 pF/m) 31.68 pF/ft (103.9 pF/m) 93 Ohm 76% 134.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,47 Ohm/1000 pieds (11,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
13.46 in (341.9 mm) 13.46 in

Tension de traction maximum

170 kg (375 livres)

Poids câble en vrac

741 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1854F Z4B1000 Violet Bobine 1,000 pi 612825393573