Numéro de produit: 70050

1 PAIRE AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH

AUDIO NUMÉRIQUE 1 PAIRE AES/EBU, 22AWG/0,34 mm², ISTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 paire 22AWG câble monopaire sans halogène ; pour l'audio numérique

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.10 mm (0.0827 in) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.00 mm (0.236 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
58.0 Ohm/km (17.7 Ohm/1000ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 76%

Voltage

Voltage Rating
300 V

Rayon de courbure

Installation Min.
60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

70 N (16 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.293 Date de révision : 28-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.293 Date de révision : 28-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70050.00100 Violet Bobine 100 m 8719605159083
70050.00500 Violet Bobine 500 m 8719605010025