Numéro de produit: 70054CH

AUDIO NUMÉRIQUE AES/EBU 8 PAIRES 26AWG, BELDFOIL, LSZH

AUDIO NUMÉRIQUE AES/EBU 8 PAIRES 26AWG/0,14 mm², BELDFOIL, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble multi-cœurs 8 paires sans halogènes 26AWG ; pour audio numérique

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding
26 7x34

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.10 mm (0.0433 in) White&Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm (0.114 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Élément unique de gaine, les éléments sont numérotés 1 - 8

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 12.80 mm (0.5039 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
145 Ohm/km 40 pF/m (12 pF/ft)

Rayon de courbure

Installation Min.
128 mm (5.04 in)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70054CH.00500 Violet Bobine 500 m 8719605144720