Numéro de produit: 70060CH

12 paires AES/EBU, 24 AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 12 PAIRES AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels ; pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques. Conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue

Blindage interne

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm (0.138 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 16.90 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86.0 Ohm/km (26.2 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Rayon de courbure

Installation Min.
169 mm

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70060CH.009999 Violet Bobine 400 m 8719605010490
70060CH.00500 Violet Bobine 500 m 8719605010483