Numéro de produit: 70069CH

2 paires AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 2 PAIRES AES/EBU, 22AWG/0,34 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques ; conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm (0.083 in) Red & Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.3 mm (0.21 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 13.5 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86 Ohm/km (26 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.145 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70069CH.00500 Gris Bobine 500 m 8719605124272