Numéro de produit: 70077

1 PAIRE AES/EBU, 24AWG, ISTP, câble spiralé en PVC

AUDIO NUMÉRIQUE 1 PAIRE AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, câble spiralé en cuivre nu, PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques. Conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU ; ce câble très flexible présente un petit diamètre extérieur pour une utilisation dans les applications à espace limité.

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.55 mm (0.0610 in) White & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Bare Copper (BC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.5 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine flexible à finition mate

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
87 Ohm/km 60 pF/m (18 pF/ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.15 MHz 0.3
1 MHz 1.5
4 MHz 3.8
10 MHz 6
20 MHz 8.5

Température

Operating Installation
-30°C To +70°C -5°C To +50°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70077.00500 Gris Bobine 500 m 8719605010704