Numéro de produit: 7892A

Câble serpent audio, #26-12pr, TC, Indiv. Blindé, CM

Câble serpent audio numérique, calibre CM, paires de cuivre étamé 12-26 AWG, isolation Datalene®, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines en PVC numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 12

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.054 in (1.4 mm) Brown & Numbered 1, Red & Numbered 2, Orange & Numbered 3, Yellow & Numbered 4, Green & Numbered 5, Blue & Numbered 6, Purple & Numbered 7, Gray & Numbered 8, White & Numbered 9, Black & Numbered 10, Tan & Numbered 11, Pink & Numbered 12 HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Indiv. Rubans d'aluminium collés à la gaine intérieure

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.136 in (3.45 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.679 in Yes

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
76%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Température

Operating
-30°C To +80°C

Tension de traction maximum

58.5 kg (129 livres)

Poids câble en vrac

150 lb/1000 pi (220 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les gaines et les blindages des paires sont collés de sorte que les deux se dénudent simultanément avec un équipement de dénudage automatique. Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7892A Z4B2000 Violet Bobine 2,000 pi 612825190776
7892A Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825433903 C