Numéro de produit: 1352A

Câble de catégorie 6, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 6 (250 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 2413FS

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.285 in (7.24 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

7,24 mm (0,285) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi (65 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1351A

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Le blindage est collé à la paroi intérieure de la gaine pour assurer la stabilité électrique. La copie présente les marques de séquence descendantes. Ramenez la longueur à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.732 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.732 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1352A D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825112457 C
1352A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825112471 C
1352A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825112488 C
1352A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825112464 C