Numéro de produit: 83264

Câble coaxial Mil-Spec, 75 ohms, RG-179, 30 AWG Str SCCS, tresse SC 95 %, gaine FEP, commercial non QPL

Câble coaxial Mil-Spec, 75 ohms, RG-179, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté 30 AWG (7 x 38), isolation PTFE, blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine FEP, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Aérospatiale, vidéo analogique

Type RG

179

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.063 in (1.6 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.100 in (2.54 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,54 mm (0,100) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 3.0 dB/100ft
10 MHz 5.3 dB/100ft
50 MHz 8.5 dB/100ft
100 MHz 10.0 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 16.0 dB/100ft
700 MHz 19.7 dB/100ft
900 MHz 22.3 dB/100ft
1000 MHz 24.0 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 1,250 W
100 MHz 865 W
200 MHz 599 W
400 MHz 415 W
700 MHz 308 W
900 MHz 270 W
1,000 MHz 255 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
232 Ohm/1000ft (761 Ohm/km) 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Voltage

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

Température

Operating
-70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1 in (25 mm)

Tension de traction maximum

7.7 kg (17 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

Produit commercial non QPL (M17/94-RG179)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83264 001100 Brun Bobine 100 pi 612825203667 E
83264 001500 Brun Bobine 500 pi 612825203681 E
83264 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825203674 C E