Numéro de produit: 9880

Thicknet 10BASE5, #12 BC, FPO, Duobond IV, gaine PVC, CM

Conducteur en cuivre nu solide 12 AWG 0,086", isolation en mousse de polyéthylène, blindage quadruple Duobond IV® (couverture à 100 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet lourd

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 12 AWG Solid 0.086 in BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.243 in (6.17 mm) White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Coax(es) Braid Tinned Copper (TC) 95%

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 94%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.405 in (10.3 mm)

Atténuation

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.19 dB/100ft
5 MHz 0.37 dB/100ft
10 MHz 0.52 dB/100ft
50 MHz 1.2 dB/100ft
100 MHz 1.7 dB/100ft
200 MHz 2.55 dB/100ft
400 MHz 3.9 dB/100ft
7000 MHz 5.5 dB/100ft
900 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 6.9 dB/100ft
1500 MHz 8.5 dB/100ft
2000 MHz 10.1 dB/100ft
2500 MHz 11.5 dB/100ft
3000 MHz 13 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.42 Ohm/1000ft (4.66 Ohm/km) 1.52 Ohm/1000ft (4.99 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 50 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

UL AWM 1478: 30 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.05 in (103 mm) 4.05 in (103 mm)

Tension de traction maximum

116 kg (255 livres)

Poids câble en vrac

122 lbs/1000ft (182 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 1478

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3 10Base5

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Numéro de référence DEC 17-00451-00

Numéro du plénum

89880

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9880 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825259961 C
9880 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825259947 C
9880 0041640 Jaune Bobine 1,640 pi 612825259954 C