Numéro de produit: 9502

RS-232, #24-2pr, SR-PVC, feuille O/A, gaine PVC, CMG, 75 Ω

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, 2 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.222 in (5.64 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,64 mm (0,222) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 60% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

16,19 Ohm/1000 pieds (53,12 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

12.5 kg (27.5 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-MSHA-SC-7K-182037

Numéro du plénum

82502

Notes

Certification du département des ressources environnementales de Pennsylvanie et de la Mine Safety and Health Administration des États-Unis. Demandez des devis pour des câbles RG/U non répertoriés.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.547 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.547 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9502.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605020840
9502 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825254133
9502.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605020857
9502.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605020888
9502.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605020864
9502.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605020901
9502. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605020925
9502.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605020901
9502 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825254164 C
9502 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825254126
9502 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825254140 C
9502 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825254119
9502.011500 Chrome Bobine 1,500 m 8719605020871
9502. K11500 Chrome Bobine 1,500 m 8719605020918
9502.013048 Chrome Bobine 3,048 m 8719605020895
9502 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825254171 C Z
9502 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825254157 C Y