Numéro de produit: 133084A

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM, CL2

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de conducteurs en cuivre étamé 22+24AWG (19x34+19x36), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en acier, gaine extérieure en PVC, CM, CL2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
133084A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force, environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que PLC et PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Blue & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.280 in (7.11 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.573 in (14.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,6 mm (0,573) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC (Power Pair)
Data Pair(s) 28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom Outer Shield DCR

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Haute fréquence

Element Frequency [MHz]
Data Pair(s) 0.125
0.5
1

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +60°C

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

155 lb/1000 pi (231 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 20201, HLBCD

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ODVA classe 2 fin

Notes

Durée de vie flexible : +/- Test de flexion à 90 degrés, 2" de diamètre, 2 lb. tension : 2 000 cycles minimum. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 22-12-2023