Numéro de produit: 1345F

Bus de terrain, 2 C #15+18 Str TC, PVC-NYL& FEP Ins, IS+OA TC Brd, veste TPE, haute flexibilité

Bus de terrain, 2 conducteurs 15+18AWG (65x33+65x36) cuivre étamé, PVC-NYL& Isolation FEP, Beldfoil® individuel & Blindage tressé en cuivre étamé OA (65 %), gaine extérieure en TPE orange, haute flexibilité

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
15 65x33 TC - Tinned Copper
18 65x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
15 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black, Blue & White
18 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm)

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 100 Ohm 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

1,8 Ohm/1000 pieds (5,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 600 V (UL AWM 20201)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Tension de traction maximum

93.0 kg (205 livres)

Poids câble en vrac

133 lb/1000 pi (198 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC-ER

Conformité AWM

AWM 20201, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Haute flexibilité. Épais. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Veste imprimée ""1PR16"" au lieu de ""1PR15"" en raison des exigences UL pour la liste CMG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1345F T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825112327 C