Numéro de produit: 1346F

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+PO Ins, IS+OA TC Brd, TPE Jkt, CMG

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires 22+24AWG (26x36+19x36) cuivre étamé, isolation PVC+PO, Beldfoil® individuel & Blindage tressé en cuivre étamé OA (65 %), gaine extérieure en TPE, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
22 26x36 TC - Tinned Copper
24 19x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
22 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black, Blue & White
24 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm)

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.5 Ohm/1000ft 100 Ohm 5 Amps per Conductor at 25ºC
28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 28 Ohm/100m 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 5 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Nom Outer Shield DCR

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2, CMG)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

41 lb/1000 pi (61 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CL2, CMG

Conformité AWM

AWM I/II A

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ODVA classe 2 fin

Notes

Haute flexibilité. Mince. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.685 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.685 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1346F T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825112334 C