Numéro de produit: 2003C

Électronique, 2 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt

Électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
2003C

Spécifications

Applications recommandées

Electronics

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.079 in (2.0 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.202 in (5.13 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,13 mm (0,202) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 13 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.02 in (51.3 mm) 2.02 in (51.3 mm)

Tension de traction maximum

28 kg (62 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 15-02-2024