Numéro de produit: 3079Z

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 paire de fils 22 AWG (solides) en cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure thermodurcissable à faible émission de fumée et sans halogène, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à bord des navires, dans des environnements difficiles, à l'extérieur, dans des applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câbles informatiques, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.430 in (10.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,9 mm (0,430) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Poids câble en vrac

92 lb/1000 pi (140 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Câble Siemens Sinec L2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3079Z 0105000 Noir 612825140467 C