Numéro de produit: 3086A

DeviceBus® pour Honeywell SDS, 2 paires #16+20 brins TC, isolation PVC+FPE, IS, gaine PVC, CL2

DeviceBus® pour Honeywell SDS, 2 paires de câbles en cuivre étamé 16+20AWG (19x28+19x32), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure PVC, CL2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x28 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.090 in (2.3 mm) Blue & Brown
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.042 in (1.1 mm) 0.120 in (3.05 mm) Black & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC Power & Data Pairs share same Drainwire

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.398 in (10.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,1 mm (0,398) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.52 Ohm/1000ft 6.94 Ohm/1000ft (22.8 Ohm/km) 18 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft (37.1 Ohm/km) 5.75 Ohm/1000ft (18.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 76% 8 Amps per Conductor at 30ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Data Pair(s) 0.125 0.18 dB/100ft
0.5 0.35 dB/100ft
1 0.47 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CL2), 300 V (AWM 2464) 300 V (AWM I/II A)

Température

UL Temperature Operating Storage
80°C -20°C to +80°C -40°C to +80 °C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.98 in (101 mm) 3.98 in (101 mm)

Tension de traction maximum

56.7 kg (125 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Mini câble (jonction)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.482 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.482 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3086A U3R500 Gris U3R Bobine 500 pi 612825141044 C
3086A U3R1000 Gris U3R Bobine 1,000 pi 612825141037 C