Numéro de produit: 3107ELS

RS-485, 2PR #22 Str TC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, SWA

RS-485, 2 paires de câbles en cuivre étamé AWG 22, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille et tresses, gaine LSZH / FRNC, SWA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
3107ELS

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.65 mm (0.026 in) 2.04 mm (0.0803 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 8.9 mm (0.35 in)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.3 mm (0.524 in)

Diamètre total du câble (nominal)

13,3 mm (0,524 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

5,9 Ohm/km (1,8 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.64

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
200 mm (7.9 in) 260 mm (10 in)

Tension de traction maximum

290 N (65 lbf)

Poids câble en vrac

316 kg/km (212 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse ECA, Intérieur, Extérieur, Sans halogène, Résistance aux UV, Résistance aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 24-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
3107ELS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605197757
3107ELS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605160508
3107ELS.001500 Noir Bobine 1,500 m 8719605195623