Numéro de produit: 3120A

DeviceBus® pour InterBus®-S, 3 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PUR Jkt, AWM 20233

DeviceBus® pour InterBus®-S, 3 paires de conducteurs en cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation PO, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure PUR, AWM 20233

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 3

Nombre de conducteurs

6

isolation

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.016 in

Nuancier

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Yellow & Green

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.277 in 0.035 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
26 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Courant

Max. Recommended Current [A]
2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +80°C

Résistance aux huiles

Oui

Poids câble en vrac

54 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

33 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité au style UL AWM

AWM 20233

CPR Euroclass

Eca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
3120A G7W500 Vert, mat Bobine 500 pi 612825141990
3120A G7W1000 Vert, mat Bobine 1,000 pi 612825141983
3120A G7W5000 Vert, mat Bobine 5,000 pi 612825142003