Numéro de produit: 3124A

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 2 Pr #18+22 Str TC, FPE Ins, OS, PVC Jkt, CM

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 2 paires de conducteurs en cuivre étamé 18+22AWG (16x30+7x30), isolation FPE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Black & Red HDPE
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0315 in (0.800 mm) White & Green HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Foam PP tape under foil tape

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) 0.308 in (7.82 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,82 mm (0,308) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m)
Data Pair(s) 18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 120 Ohm 78%

Nom Outer Shield DCR

10,7 Ohm/1000 pieds (35,1 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 600 V (UL AWM 20201)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.75 in (95.3 mm) 3.75 in

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

39,3 lb/1 000 pi (58,5 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 20201

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3124A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825142010 C