Numéro de produit: 3125A

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 2 Pr #16+22 Str TC, PVC+PO Ins, OS (Data), PVC Jkt, CM

DeviceBus® pour Square D/Seriplex®, 2 paires 16+22AWG (26x30+7x30) en cuivre étamé, isolation PVC+PO, blindage global Beldfoil® (paire de données uniquement), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 26x30 TC - Tinned Copper 1
22 7x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

4

isolation

Element Material Nominal Wall Thickness
16 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.0405 in

Nuancier

Number Color
1 (16 AWG) Black and Red
2 (22 AWG) Green and White

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.368 in 0.039 in PO - Polyolefin (Foam) Tape

Câblage

Lay Direction
Left Hand

Résistance en courant continu du conducteur

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
16 AWG 4.49 Ohm/1000ft 16 Ohm/1000ft
22 AWG 18.1 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 AWG 16 pF/ft 28 pF/ft
16 AWG 9 pF/ft 16 pF/ft
22 AWG
16 AWG

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
78% 16 AWG
78% 22 AWG

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V RMS
CL2

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 75°C

Poids câble en vrac

55.6 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

85 lbs

Articles NEC

Article 725, Article 800

Conformité NEC/(UL)

CL2, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
3125A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825142027
3125A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825142034