Numéro de produit: 729463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, LSZH Jkt

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20AWG (7x28) en cuivre étamé, isolation PE bleu & transparent, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure LSZH bleue

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
729463

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.518 in (13.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13,2 mm (0,518) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CM

Autre(s) norme(s) de conformité

P-MSHA-SC-7K-182006-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 31-05-2024