Numéro de produit: 733079A

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC jkt, SIA, LSZH-TP Jkt, PLTC Profibus DP

Profibus, 1 paire de câbles 22 AWG (solide) en cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure LSZH, PLTC SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
733079A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, extérieur, applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câble informatique, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.315 in (8.00 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.610 in (15.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,5 mm (0,610) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (PLTC)

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Conformité NEC / UL

Article 725, PLTC

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 31-05-2024