Numéro de produit: 7701NH

LonWorks, 1PR #22 Sol BC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Dca

LonWorks, 1 paire de fils en cuivre nu AWG 22 - Solide, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage non blindé, gaine LSZH/FRNC, 300 V, CPR DCca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

LonWorks, instrumentation, faible capacité

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) White/Blue & Blue/White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.5 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 MHz 1.3
1 MHz 1.5
4 MHz 3.1
10 MHz 4.9
16 MHz 6.3
20 MHz 6.9

Température

Operating
-15°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
80 mm

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Poids câble en vrac

15,9 kg/km (10,7 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.244 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.244 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7701NH.01305 Blanc Bobine 305 m 8719605013408
7701NH.K1305 Blanc Bobine 305 m 8719605013422
7701NH.00500 Blanc Bobine 500 m 8719605013392
7701NH.K0500 Blanc Bobine 500 m 8719605013415