Numéro de produit: 7704ELW

LonWorks, 2PR #22 Sol BC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V, Cca

LonWorks, 2 paires de fils en cuivre nu AWG 22 - Isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage Beldfoil®, gaine LSZH/FRNC, 300 V, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

LonWorks, instrumentation, faible capacité

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) White/Blue & Blue/White, Orange/White & White/Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage extérieur

avec aluminium à l'intérieur

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm (0.26 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

17 Ohm/km (5,2 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Nom. NEXT [dB]
0.772 1.8
1 2 59
4 3.6 50
10 5.5 44
16 7 41
20 7.8 40

Température

Operating
-15°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
80 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Poids câble en vrac

40,2 kg/km (27,0 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7704ELW.00305 Blanc Bobine 305 m 8719605206640