Numéro de produit: 77905ELW

KNX, 1PR 0,8 mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, Cca

KNX, 1 paire, diamètre de conducteur de 0,8 mm, cuivre nu - solide, isolation LSZH, blindage global Beldfoil®, gaine LSZH / FRNC, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble KNX, EIB pour la gestion des bâtiments

Conducteur

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.5 mm (0.020 in) 1.8 mm (0.071 in) Red & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Coverage
Tape 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.4 mm (0.055 in) 6.60 mm (0.260 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft)

Température

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
66 mm (2.6 in)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
77905ELW.00500 Vert Bobine 500 m 8719605206589