Numéro de produit: 77906ELV

KNX, 2PR 0,8 mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, B2ca

KNX, 2 paires, diamètre de conducteur 0,8 mm, cuivre nu - massif, isolation LSZH, blindage global Beldfoil®, gaine LSZH / FRNC, CPR B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble KNX, EIB pour la gestion des bâtiments

Conducteur

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 1.6 mm (0.063 in) White & Red & Yellow & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.3 mm (0.25 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft)

Température

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
63 mm (2.5 in)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse B2ca, sans halogène, résistant aux UV - UL 1581 sec 1200, noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Notes

KNX REG 109/16282/19

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
77906ELV.0500 Vert Bobine 500 m
77906ELV.00500 Vert Bobine 500 m 8719605204349