Numéro de produit: 81553

77Ω Twinax, #24 SCHSCA, TFE, tresse SCHSCA, PFA Jkt

Twinax, 77 ohms, 24 AWG toronné (19 x 36) .024" conducteur en alliage de cuivre haute résistance recouvert d'argent, isolation TFE, blindage tressé en alliage de cuivre haute résistance recouvert d'argent (couverture de 93 %), gaine PFA, produit commercial non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
2 24 AWG 19x36 0.024 in SHSCA - Silver Coated High Strength Copper Alloy

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.042 in (1.1 mm) White & Blue

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Silvered High Strength Copper Alloy (SHSCA) 93%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy 0.129 in (3.28 mm)

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 4.0 dB/100ft
50 MHz 9.2 dB/100ft
100 MHz 13.0 dB/100ft
200 MHz 18.4 dB/100ft
400 MHz 26.1 dB/100ft
700 MHz 34.6 dB/100ft
900 MHz 39.3 dB/100ft
1000 MHz 41.4 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
24.5 Ohm/1000ft (80.4 Ohm/km) 7.3 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 24.0 pF/ft (78.7 pF/m) 77 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating
150 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -55°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.29 in (32.8 mm) 1.29 in (32.8 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (51 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi (22 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2P

Conformité aux normes militaires

Produit commercial, non QPL (câble bus de données M17/176-00002), MIL-STD-1553)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
81553 006500 Bleu Bobine 500 pi 612825195559 F Z
81553 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825195542 F Z