Numéro de produit: 8205ELW

Électronique, 1PR #20 Str TC, FRNC ins, Unsh, LSNH Jkt, 300 V, Cca

Électronique, 1 paire de fils de cuivre étamé AWG 20, toronnés, isolation FRNC, blindage non blindé, gaine LSZH/FRNC, 300 V, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

2

Nombre total de paires

1

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 Black & Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm 0.89 mm

Câblage

Description
1 pair covered with a polyester foil

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
32.8 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
65 pF/m

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 3.7 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-15°C À +80°C

Plage de température de stockage

-45°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation flexible)

-15°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation fixe)

-45°C À +80°C

Résistance aux huiles

IEC 60811-404

Tension de traction maximale recommandée

127 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

51 mm

CPR Euroclass

Cca-s2,d1,a1

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à proposer est de 12 km pour la première commande. Ce produit aura du Chrome comme couleur standard et des longueurs standard de 305 m ou 500 m. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8205NH plus 6 à 7 semaines supplémentaires. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 09-03-2026