Numéro de produit: 8205MN

SpaceMaker™, 2 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.146 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.146 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
10.4 Ohm/1000ft 14.4 pF/ft (47.2 pF/m) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.580 in (14.7 mm) 0.580 in

Tension de traction maximum

12 kg (26 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8205MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825385783
8205MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825385790
8205MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825385806
8205MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825382607
8205MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825385769
8205MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825385776