Numéro de produit: 8205NH

Électronique, 1PR #20 Str TC, ins. LSZH, non scellé, gaine LSZH, 300 V, CC

Électronique, 1 paire de fils de cuivre étamé AWG 20, toronnés, isolation LSZH, non blindés, gaine LSZH/FRNC, 300 V

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm (0.0650 in) Black & Red Flame Retardant

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 5.10 mm (0.201 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/km (10.00 Ohm/1000ft) 63 pF/m (19 pF/ft) 3.7 Amps per Conductor

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
46.5 mm (1.83 in)

Tension de traction maximum

127 N (28.6 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 2.5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.268 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.268 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8205NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605018144
8205NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605018151
8205NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018137
8205NH.019999 Violet Bobine 999 m 8719605018175
8205NH.011000 Violet Bobine 1,000 m 8719605018168