Numéro de produit: 8208

Électronique, 2 C #18 Str TC, isolation EPDM, OA TC Brd, gaine PVC

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation EPDM, blindage par tresse de cuivre étamé (73 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 73%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.257 in (6.53 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,53 mm (0,257) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 44 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,09 Ohm/1000 pieds (6,86 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.57 in (65.3 mm) 2.57 in (65.3 mm)

Tension de traction maximum

18.9 kg (41.6 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Pas d'impression en surface.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.526 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.526 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8208 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825196051
8208 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825196075 C
8208 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825196044
8208 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825196068 C
8208 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825196037
8208 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825196082 C Z