Numéro de produit: 82509

RS232, #24-9pr, FEP, feuille O/A, gaine LS-PVC, CMP

Câble informatique EIA RS-232, 9 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation FEP, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine Flamarrest®, classé plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.246 in (6.25 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,25 mm (0,246) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 24.1 Ohm/1000ft (79.1 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

15 Ohm/1000 pieds (49 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

Operating
0°C to +75°C

Tension de traction maximum

50 kg (110 livres)

Poids câble en vrac

45 lb/1000 pi (67 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 test à la flamme dans un plénum (UL910)

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.299 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.299 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
82509 8771000 Naturel 612825197263 C