Numéro de produit: 8461ZH

Électronique, 2 C #18 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (7 x 26) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.016 in (0.41 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.027 in (0.69 mm) 0.210 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,210 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.5 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8461ZH 0101000 Noir 612825382317
8461ZH 010500 Noir 612825382324